Danmark - Dansk

Philips CorePro LED-lysrør Universal T8

Den nye generation af universelle T8 LED-lysstofrør

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det nye Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til 230V. Det er nemt at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager. Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 er pålidelig og nem at installere, samtidig med, at det er et ideelt alternativ til almindelige lysstofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Fordele

  • Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug

  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være længere levetid end traditionelle lyskilder

Egenskaber

  • Udskiftning af eksisterende T8-lyskilder på både EM/HF-forkoblinger og installationer tilsluttet 230V

  • Energibesparelser sammenlignet med lysstofrør

Anvendelsesområder

  • Kontorer, butikker og klasseværelser

Downloads