Philips Dekorative Master Value LED-kerter og -kronelys
Designet til at blive set og ser godt ud både slukket og tændt
Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G929002983202 | - | - | 1800 | E14 | ||
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G929002983302 | - | - | 1800 | E14 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Den nye Deco-serie (kerter og kroner) omdanner dit hjem ved hjælp af en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en enkel og minimalistisk lysoplevelse. Sammen med den meget lange levetid, op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig lysstyrke på fuldt niveau kan du også nyde det bløde og jævnt fordelte lys med en smart og stilfuld charme, der gør dit hjem til et behageligt sted at være.
Fordele
Ca. 90 % energibesparelse
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Egenskaber
Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
Høj farvegengivelse (CRI over 80) for levende farver