Philips CorePro LED-kapsel MV
LED-specialprodukt på netspænding - store energibesparelser og meget højt lysudbytte
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 570 | 2700 | G9 | |||
4,8 | 570 | 3000 | G9 | |||
1,9 | 220 | 2700 | G9 | |||
1,9 | 220 | 3000 | G9 | |||
3,7 | 470 | 2700 | G9 | |||
3,7 | 470 | 3000 | G9 | |||
2,7 | 300 | 2700 | G9 | |||
4 | 480 | 2700 | G9 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.
Fordele
Energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med halogenlamper
Lavere vedligeholdelsesomkostninger
Egenskaber
Nem eftermontering
Levetid på 15.000 timer