Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - solid ydeevne

Bedste kombination af lyskvalitet og effektivitet!

Produkter

Produkt Sammenlign
2.030
3000
164
80
2.090
4000
169
80

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips fortsætter med at udvikle sin pålidelige og højeffektive COB-serie af produkter (siden 2020) ved at introducere den tredje generation - Fortimo SLM G8(N) HE tilgængelig i både Ra80 og Ra90 varianter. Fortimo SLM G8(N)HE vil hjælpe med at frigøre lysets ekstraordinære potentiale, gøre innovation mulig og inspirere fremtidens lampedesign med optimeret effektivitet, der når op til 180lm/W, øget produktrobusthed og forbedret lyskvalitet.

Fordele

  • Forbedret effektivitet og ydeevne sammenlignet med tidligere generation G7 HE+​

  • Forbedret beskyttelse mod rust sammenlignet med

Egenskaber

  • Baseret på NBP-teknologi, der muliggør op til 180lm/W

  • Ra80 og Ra90 med høj lyskvalitet og 2SDCM​

Anvendelsesområder

  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Boligområder
  • Kontor

Downloads