Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium SR Bridge independent929003423806 | - | - | - | - | ||
Xitanium 100W 0.1-0.4A 375V SR 650Vdc929003911906 | - | - | - | - |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Xitanium SR-drivere er kernen i ethvert intelligent indendørs belysningssystem. Disse SR-drivere standardiserer forbindelsen mellem driver og sensor og eliminerer behovet for separate komponenter eller moduler og sikrer kompatibilitet. Vores lineære Xitanium LED SR-drivere leverer ikke kun strømkonvertering til LED-belysning, men fungerer også som integreret strømforsyning og energimåler, så brugere får adgang til driftsdata, som de kan handle på, f.eks. energiforbrug. Tilsvarende er de integrerede sensorcontrollere nyttige, da de leverer data om mængden af dagslys og bevægelsesmønstre til et bygningsstyringssystem uden behov for yderligere eksterne komponenter. Sammen giver de armaturer flere forbindelsesmuligheder og funktioner.
Fordele
itanium LED lineære LED SR-drivere giver ikke kun strømkonvertering til LED-belysning, men har også integrerede strømforsyninger og energimåling, hvilket giver brugerne mulighed for at levere handlingsrettede driftsdata såsom energiforbrug.
Intet behov for strømboks eller strømkonvertering.
Egenskaber
Fem års systemgaranti
Levetid op til 100.000 timer
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Sikkerhedsadvarsler og installationsinstruktioner skal tages i betragtning under designintegrations-, fremstillings- og installationsprocesserne.