Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW

Energieffektivt og pålideligt udendørslys

Produkter

Produkt Sammenlign
44,5
4.900
2800
-
PGZ12
60,0
7.200
2800
-
PGZ12
141,0
17.600
2800
-
PGZ12
90,0
10.800
2800
-
PGZ12

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Keramisk metalhalogenlampe med effektivt og behageligt hvidt lys til udendørs brug

Fordele

  • Attraktivt hvidt lys

  • Den fremragende optiske virkningsgrad gør det muligt at øge afstanden mellem armaturerne, hvilket også reducerer investeringen

Egenskaber

  • Højeffektivt hvidt lys med exceptionel virkningsgrad i systemet

  • Lang levetid og pålidelig virkning; den nye Xtra serie har en levetid på op til 6 år

Anvendelsesområder

  • Offentlig belysning til by- og boligområder, bycentre og vejområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer

Downloads