Danmark - Dansk

Philips Infrarøde lyskilder til mennesker

Behagelig varme til ømme muskler

Produkter

Produkt Sammenlign
150
-
-
-
E27

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Signify tilbyder to typer af infrarøde lyskilder til brug i varmestrålende anvendelser til mennesker. Disse infrarøde Philips-lyskilder har et bølgelængdespektrum med en udtalt maksimumsgrænse på ca. 1000 nm i det dybt gennemtrængende IR-A-område. IR-A-området har en større gennemtrængningskraft, hvilket betyder, at varmen spredes i et større hudvolumen og dermed skaber en mere behagelig og spredt varme. Philips infrarøde lyskilder til mennesker er designet til at understøtte afslapning af muskelspændinger. Disse lyskilder kan bruges til at afgive varme til hud, muskler og led.

Fordele

  • Optimal varmeindtrængning i hud og muskler giver en blid, behagelig følelse af velvære

  • 90 % af den overførte energi er infrarød varme

Egenskaber

  • Kun beregnet til anvendelse på mennesker

  • Optimeret design af lyskilderne leder varmeenergi til fronten

Anvendelsesområder

  • Infrarøde varmeenheder til privat og professionelt brug

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Når lyskilden bruges korrekt, er det meget usandsynligt, at den går i stykker. Hvis en lyskilde går i stykker, skal delene fjernes forsigtigt (med handsker eller beskyttelsesværktøj for at undgå at skære sig). Læg delene i en plastikpose, der kan lukkes, og aflever den til genbrug på din lokale genbrugsstation. Brug ikke en støvsuger.

  • Følg den anbefalede eksponeringstid og -afstand for den enhed, som denne lyskilde bruges sammen med. Længere/tættere end anbefalet eksponering for infrarød varme kan forårsage forbrændinger eller andre uønskede beskyttelsesreaktioner på huden.

Downloads