Philips MASTER TL-D Eco

Enkle energibesparelser

Produkter

Produkt Sammenlign
49,8
3.925
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MASTER TL-D Eco lyskilden giver samme lysudbytte som en MASTER TL-D Super 80 lyskilde, men bruger mindre energi takket være de særlige fosfor- og gasfyldninger. Applikationerne omfatter bl.a. skoler, kontorer, regeringsbygninger og hospitaler.

Fordele

  • Mere end 10% energibesparelse ved at udskifte lysstofrør mod lysstofrør

  • Opgraderer installationer til den nyeste belysningsstandard

Egenskaber

  • Det eneste 26 mm lysstofrør som sparer mere end 10% energi

  • Passer i alle eksisterende indendørsarmaturer med konventionel eller elektronisk HF-spole

Anvendelsesområder

  • Til alle indendørs anvendelser med en rumtemperatur over 20°C. – Kontorer, offentlige lokaler, skoler, hospitaler m.m.

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads