Philips TL-D Colored

Røde, grønne og blå lysstofrør

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TL-D lyskilden (tube-diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blåt og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver er det også muligt at blande farverne for at skabe hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.

Fordele

  • Udvalg af attraktive farver

Egenskaber

  • De fluorescerende pulvere fra røde og gule lyskilder er blandet med pigment, der filtrerer uønskede bølgelængder væk

  • Kan anvendes med traditionelt eller elektronisk udstyr

Anvendelsesområder

  • Til at skabe lyseffekter ved scenebelysning, belysning til udstillingsvinduer, festlig belysning, barer, diskoteker etc.

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TL-D Colored da_DK pdf 165.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TL-D Colored
Flere enheder - Visuals