PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips MASTER TL-D Eco

Enkle energibesparelser

Produkter

Produkt Sammenlign
49,8
3.925
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MASTER TL-D Eco lyskilden giver samme lysudbytte som en MASTER TL-D Super 80 lyskilde, men bruger mindre energi takket være de særlige fosfor- og gasfyldninger. Applikationerne omfatter bl.a. skoler, kontorer, regeringsbygninger og hospitaler.

Fordele

  • Mere end 10% energibesparelse ved at udskifte lysstofrør mod lysstofrør

  • Opgraderer installationer til den nyeste belysningsstandard

Egenskaber

  • Det eneste 26 mm lysstofrør som sparer mere end 10% energi

  • Passer i alle eksisterende indendørsarmaturer med konventionel eller elektronisk HF-spole

Anvendelsesområder

  • Til alle indendørs anvendelser med en rumtemperatur over 20°C. – Kontorer, offentlige lokaler, skoler, hospitaler m.m.

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads