Danmark - Dansk

Philips MASTER TL5 High Output Secura

Lysstofrør med sikkerhedsglas

Produkter

Produkt Sammenlign
49,4
4.250
4000
-
G5
80,0
6.550
4000
-
G5

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TL5 High Output Secura lyskilden (rørdiameter 16 mm) har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation i kontrolsituationer på grund af den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejde og udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevareindustrien. Lyskilden overholder HACCP-regulativerne og understøtter HACCP-certificering.

Fordele

  • Har en særlig belægning, som beskytter lysstofrørets komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker

  • Tåler høje temperaturer (op til 200 °C), og den høje kvalitet fastholdes også ved høje/lave temperaturer eller UV

Egenskaber

  • Beskyttende belægning om lyskilden

  • Overholder IEC 61549 Fragment Retention Lamp Standard (Diverse lyskilder)

Anvendelsesområder

  • Anvendes i områder hvor et splintret lysstofrør bør undgås, f.eks. hvor der produceres mad, inden for sundhedsplejen, lægemiddelproduktion m.m.
  • Velegnet til anvendelse i miljøer, hvor der er stor risiko for, at lyskilderne kan gå i stykker, f.eks. sportshaller.

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads