Danmark - Dansk

Signify myCreation Accent Vægarmatur D65

Accent Vægmonteret D65 – Fremhæver det, der virkelig betyder noget

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

910771148573

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Accent Vægarmatur D65 er en yderst energieffektiv væglampe, der fås i 2 varianter: lyser op/ned eller kun lyser ned. Væglampen fås i et udvalg af forskellige farver og teksturer til armaturhuset, der kan kombineres og sammensættes, så den passer til dine behov inden for modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Accent Vægarmatur D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genanvendte eller biocirkulære materialer samt en køleplade i 85% genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genanvendelig, servicerbar og genanvendelig, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning. Derudover kan alle lamper i Accent D65-familien nemt tilsluttes intelligente systemer (f.eks. Interact) for lysstyring og yderligere energibesparelser.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov

  • Vægmontering med intern driver

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Kontorer

Downloads