Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Vægmonteret gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110°, Polymetylmetakrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401846787
Fuld ordrekode: 872016976753999

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt