Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Vægmonteret gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K

WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110°, Polymetylmetakrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401846387
Fuld ordrekode: 872016976749299

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401846387 da_DK pdf 348.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire Wall-mounted WL060V D300 Installation Instructions pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401846387_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401846387_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 ies 1.4 kB