Philips Ledinaire Vægmonteret gen2, 11 W, 1050 lm, 3000 K
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1050 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110°, Polymetylmetakrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Nej
- Garantiperiode 5 år