Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Vægmonteret gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Symmetrisk 110°, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401846087
Fuld ordrekode: 872016976746199

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt