Philips CoreLine Væg- og loftarmatur, 16.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH
Produktbeskrivelse
D390 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 1200 lm, 16.5 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 6-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning, DC-styret central nødbelysning