Philips CoreLine Væg- og loftarmatur, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, IP65

WL140V LED34S/840 WIA WH

Produktbeskrivelse

D390 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 6-polet

Ordrekode: 910505101549
Fuld ordrekode: 871869997863100

Downloads