Philips CoreLine Væg- og loftarmatur, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, IP65

WL140V LED34S/830 WIA WH

Produktbeskrivelse

D390 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 6-polet

Ordrekode: 910505101548
Fuld ordrekode: 871869997862400

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads