Philips CoreLine Væg- og loftarmatur, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED34S/830 PSED WH

Produktbeskrivelse

D390 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 6-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505101542
Fuld ordrekode: 871869997856300

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads