Philips CoreLine Væg- og loftarmatur, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC
WL140V LED20S/840 PSED WH
Produktbeskrivelse
D390 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 6-polet, DC-styret central nødbelysning