Philips UV-C desinfektion af den øvre del af luften i et rum (loftmontering)

Indånd sund luft

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips UV-C upper air-serien er en loftmonteret desinficeringsløsning til desinficering af luften i en lang række anvendelsesområder. Armaturet udsender stråler i samme højde som armaturet og i områdets øvre luftlag. Dette muliggør, at luften i rummet bliver desinficeret, samtidig med at man trygt kan opholde sig i rummet.

Fordele

  • Muliggør støjfri desinficering af luften, mens driften i virksomheden kan fortsætte samtidig med en konstant desinficering af luften i rummet.

  • UV-C belysning er bevist effektivt til at deaktivere testede bakterier og vira.

Egenskaber

  • Philips PL-S TUV-lyskilde inkluderet 4x9W

  • UV-C stråling på 253,7 nm (UV-C)

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Detailhandel
  • Fødevarebutikker
  • Hoteller og restauranter
  • Skoler
  • Banker
  • Toiletter

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • FARE: Risikogruppe 3 UV-produkt. Som ethvert desinficeringssystem skal UV-C-lyskilder og -armaturer monteres og anvendes på en korrekt måde. Direkte udsættelse for UV-C kan være farligt og resulterer i en solskoldetlignende reaktion på huden og forårsager alvorlig skade på hornhinden.

  • Eftersom UV-C ikke kan ses med det blotte øje, skal UV-C upper air-armaturet monteres sammen med de tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at muliggøre, at UV-C upper air-armaturet kan blive betjent på sikker vis. UV-C upper air-armaturet skal kun benyttes i en installation, der indeholder tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, såsom dem der er indikeret i montageanvisningen og/eller brugervejledningen.

Downloads