Danmark - Dansk

Philips CoreLine trunking Gen2.5

Aldrig har innovativ LED skinnebelysning været så enkel

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
156
5.300
4000
34
22
180
8.000
4000
44,5
22
160
8.000
4000
50
22
188
4.500
4000
24
19
191
4.500
4000
23,5
19
186
8.000
4000
43
22
182
8.000
4000
44
22
185
12.000
4000
65
22

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Trunking gen2 er et lyslinjesystem, der er designet med fokus på enkelhed Et fleksibelt udvalg af længder, lumenpakker og strålevinkler, der passer til alle typer projekter og anvendelser CoreLine Trunking gen2 er nemt at bruge og integrere med spots og sensorer, og det giver en ensartet belysning i høj kvalitet med ekstra beskyttelse mod utilsigtet indtrængen af vand. Det innovative system er også nemt at samle og installere for hurtigere eftermontering og renoveringer.

Fordele

  • Enkelhed – letforståelig arkitektur

  • Omfattende produktportefølje, der inkluderer varianter af nødbelysning

Egenskaber

  • Intuitiv enkeltlagsarkitektur – kræver kun to 12NC-numre for at oprette en linje

  • Fås i tre længder – hver med tre forskellige lysstyrker (lumenpakker)

Anvendelsesområder

  • Supermarkeder og store detailbutikker
  • Produktion
  • Lagerbygninger

Downloads