Danmark - Dansk

Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – Designet til at skille sig ud fra det sædvanlige

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

910505104776

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Leder du efter en bæredygtig, stilfuld og funktionel belysningsløsning, der komplementerer ethvert hotel- og boligmiljø? Mød Smooth, den ultimative spot, der giver dig mulighed for at matche enhver atmosfære perfekt. Kombinér og sammensæt farve- og teksturmuligheder til frontringen og armaturhuset for et unikt og luksuriøst udtryk. Denne belysningsløsning fås med forskellige lysopskrifter, der kan tilpasses dine behov, og tilbyder et Honeycomb som tilbehør for reduceret blænding og bedre lysfordeling. Smooth er et miljøvenligt valg, hvor trykte dele er lavet af mindst 65 % genbrugte og ISCC Plus-certificerede biocirkulære materialer. Kølepladen på Smooth er lavet med 85% genbrugsaluminium, hvilket gør den holdbar og langtidsholdbar. Derudover kan Smooth på grund af sit cirkulære design opgraderes i løbet af sin lange levetid.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring

  • Tekstureret frontring for en luksuriøs effekt

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Kontorer

Downloads