Signify myCreation Accentskinne D65
Signify myCreation Accent Track D65 – Sætter spot på det, der virkelig betyder noget
Produkter
TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, 15°
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Accent Track D65 er en bæredygtig lysprojektor med et elegant og diskret design og en diameter på 65 mm. Denne alsidige belysningsløsning er yderst energieffektiv og tilbyder forskellige farve- og teksturmuligheder, hvilket gør den til et ideelt valg til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen samt private boliger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design af armaturet er opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en sand gamechanger inden for lysdesign.
Fordele
Cirkulært design
Opfylder alle behov for accentbelysning
Egenskaber
Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov
Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White