Danmark - Dansk

Signify myCreation Accent Semi-indbygget D65

Accent Semi-indbygget D65 – Sætter spot på det, der virkelig betyder noget

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

910505104574

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Accent Semi-indbygget D65 er den perfekte belysningsløsning for dig, der leder efter energieffektiv, alsidig og bæredygtig belysning. Denne innovative projektor er designet med den nyeste LED-teknologi og leverer uovertruffen lysstyrke og klarhed, hvilket gør den til det perfekte valg til en bred vifte af anvendelser, herunder modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boliger. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer giver Accent Semi-indbygget D65 en enestående fleksibilitet. Den har også forskellige udskæringsstørrelser, hvilket gør den ideel til renoveringsprojekter. Det slanke og moderne design integreres problemfrit i ethvert miljø, mens den robuste konstruktion sikrer langtidsholdbar ydeevne. Accent Semi-indbygget D65 er en yderst bæredygtig belysningsløsning, der er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og har en køleplade lavet af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genbrugelig, servicevenlig og genanvendelig, hvilket sikrer, at den holder i mange år fremover. Opgrader din belysningsløsning i dag med Accent Semi-Recessed D65 og oplev den forskel, som overlegen kvalitet, alsidighed og bæredygtighed kan gøre.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Delvist indbygget loftmontering – Fås i 6 loftudskæringsstørrelser

  • Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Kontorer

Downloads