Signify myCreation Accent Påbyg D65
Signify myCreation Accent Påbyg D65 – Sætter fokus på det, der virkelig betyder noget
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Accent Påbyg D65 fås i fire forskellige længder og har et energieffektivt, slankt design som giver mulighed for at kombinere og matche farver på armaturhus og frontring efter behov. Denne letinstallerede spot, der er klar til intelligente systemer (f.eks. Interact), sikrer, at du skiller dig ud. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Derudover sikrer blændingstilbehøret Honeycomb perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster. Ligesom andre produkter i Accent D65-familien har Accent Påbyg D65 et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en køleplade fremstillet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke blot stilfuldt, men også opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en bæredygtig belysningsløsning.
Fordele
Cirkulært design
Opfylder alle behov for accentbelysning
Egenskaber
Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov
4 forskellige længder – Afhængigt af optik og valg af driver