Danmark - Dansk

Philips Udgangsskilt, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Produktbeskrivelse

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 912401483520
Fuld ordrekode: 871869979905200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    -
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt