Philips Nødbelysningssæt

Nødbelysningssæt: Alle armaturer understøtter nu nødbelysning.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
Slet alt

Der blev desværre ikke fundet nogen resultater for {name}

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips nødbelysningssæt er designet til hurtigt og nemt at omdanne almindelige belysningsarmaturer til nødbelysningsarmaturer. Der er to sæt at vælge imellem, som passer til forskellige typer armaturer: det indbyggede sæt er beregnet til lineære armaturer, såsom vandtætte armaturer og armaturhuse, mens det selvstændige sæt er ideelt til indbygningsarmaturer, såsom paneler og downlights. Hvert sæt består af en Emergency LED-driver og et LifePO4-batteri (lithium-jernfosfat). I tilfælde af en nødsituation skifter armaturerne til batteritilstand og giver tilstrækkelig indendørs nødbelysning i tre timer. Nødbelysningsmodulet er hurtigt og nemt at installere og fjerner enhver kompleksitet takket være en LED-indikator og mulighed for selvtest (ELP) eller manuel test (ELB) for at sikre korrekt funktion af nødbelysningstilstanden. Batterirummet er også nemt at åbne for hurtig og nem batteriudskiftning. Philips nødbelysningssæt kan købes som et supplement til mange af vores armaturer, så du behøver ikke beslutte på forhånd, om du har brug for nødbelysning. Konvertibel nødbelysning er mulig, selv efter at dine armaturer er installeret. Du skal blot bestille det rigtige sæt, der passer til dine armaturer, og når du har brug for nødbelysning, er du klar.

Fordele

  • Ingen grund til at beslutte sig på forhånd – nødbelysning kan tilføjes når som helst.

  • Fleksibel og nem at installere

Egenskaber

  • Indbygget LifePO4-batteri med forlænget levetid

  • Mulighed for selvtest (ELP) eller manuel test (ELB).

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Parkeringshuse
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Sundhedsvæsnet
  • Almen belysning

Downloads