Danmark - Dansk

Philips Pacific LED gen4

Fremragende lyskvalitet med høj effektivitet

Produkter

Slet alt

Der blev desværre ikke fundet nogen resultater for {name}

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

PacificLED gen4 er et yderst effektivt og pålideligt vandtæt LED-armatur, som tilbyder en fremragende lyskvalitet med en ensartet lysfordeling uden tydelige striber eller farveforvrængning. Serien tilbyder opbygning i moduler, som gør det nemt at udføre opgraderinger og vedligeholdelse. Det nye optiske system giver lys, der ikke er forvrænget, samt forbedret visuel orientering, hvilket gør det ideelt til almindelig industri, lagre og parkeringsområder. Serien giver også mulighed for flere optikker, som sikrer en optimeret belysning til en lang række anvendelser. Til industrielle anvendelser tilbyder PacificLED gen4 en åben produktarkitektur med adgang til forkoblingskasse uden brug af værktøj samt et innovativt endekappedesign med indbyggede stik til hurtig og nem installation. Den individuelle monteringsklemme sikrer, at der ikke er små løse komponenter, som kan påvirke den primære produktionsproces.

Fordele

  • Højkvalitetsoptik med en pæn ensartet lysfordeling uden tydelige striber eller farveforvrængning, hvilket giver forbedret visuel orientering

  • Et stort udvalg af typer af spots, som giver den optimale belysning til en lang række anvendelser

Egenskaber

  • Stort udvalg af optikker (smal, bred, meget bred og opaliseret) og lumenpakker med fremragende blændingskontrol

  • Særdeles høj ydeevne, 140 lm/W

Anvendelsesområder

  • Industriområder
  • Lagre/distributionscentre
  • Parkeringshuse
  • Kølerum

Downloads