Philips PowerBalance Gen2, BioUp, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4

RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505103390
Fuld ordrekode: 872016910055800

Downloads