Philips PowerBalance Gen2, 64 W, 620x620 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4
RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4
Produktbeskrivelse
620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning