Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

Produktbeskrivelse

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401890485
Fuld ordrekode: 872016973511899

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt