Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3

Produktbeskrivelse

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Enkel pulverbelægning, Loft, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Hvid reflektor, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Plug-in-stik, 3-polet, Wago, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 910505102830
Fuld ordrekode: 872016958887500

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102830 da_DK pdf 393.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102830_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910505102830_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 IES
Revit-fil
Revit file - RC132VI - 910505102830 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB