Philips CoreLine Indbyg, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, Wieland
RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3
Produktbeskrivelse
1200x300 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 84˚, Mikroprismatisk linse, Polymetylmetakrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified