Philips CoreLine Indbyg, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 84˚, Mikroprismatisk linse, Polymethylmethacrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401867382
Fuld ordrekode: 871951453238000

Downloads