Philips CoreLine Indbyg, All-in, 34 W, 25 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, ELB3h
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 34 W, 25 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bred strålevinkel, Mikroprismatisk linse, Polymethylmethacrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Kabel med stik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning