Danmark - Dansk

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Dali-dæmpning Interact System-klar, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505104563
Fuld ordrekode: 872016959059500

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt