Danmark - Dansk

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, IP65, IK07, BP

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Dali-dæmpning Interact System-klar, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Boldvalideret/boldsikker belysning, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505104555
Fuld ordrekode: 872016959051900