Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 420 W, BR, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, IP65, IK07
BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR
Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Beslag, Dali-dæmpning Interact System-klar, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år