Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 198 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, IP65, IK07, XT-55°C
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m
Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år