Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, H4, IP65, IK03, ELP3h
BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4
Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år