Danmark - Dansk

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 97 W, BR, 17000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Beslag, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505102867
Fuld ordrekode: 872016959403600

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt