Philips CoreLine Grundarmatur, 63 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Opal, IP20, TW1-ready
BN126C LED80S/840 PSD L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8000 lm, 63 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)