Philips LuxSpace PoE, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Power Over Ethernet, Højglansreflektor, IP20

DN560B LED12S/830 POE-E C WH

Produktbeskrivelse

D150 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Armatur kontroller med Power Over Ethernet, 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Højglansreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505100929
Fuld ordrekode: 871869997058100

Downloads