Philips LuxSpace Påbygget Downlight, 20 W, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Højglansreflektor, VLC, Hvid, IP20

DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Klar til brug med ekstern Dali-dæmpning. Interact-systemets visuelle lyskommunikation aktiveret eksternt, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Højglansreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505100971
Fuld ordrekode: 871869997100700

Downloads