Philips LuxSpace Påbygget Downlight, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Højglansreflektor, VLC, Hvid, IP20
DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH
Produktbeskrivelse
D250 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Klar til brug med ekstern Dali-dæmpning. Interact-systemets visuelle lyskommunikation aktiveret eksternt, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Højglansreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning