Philips LuxSpace Mini Downlight, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, Højglansreflektor, IP20

DN560B LED8S/830 PSU-E C WH

Produktbeskrivelse

D150 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Højglansreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505100907
Fuld ordrekode: 871869997036900

Downloads