Philips LuxSpace Compact, påbygget og nedhængt, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Klar

DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG

Produktbeskrivelse

Plast, Hvid, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104883
Fuld ordrekode: 872016983773700

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Montering
    Overflade
  • Plan
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads