PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips LuxSpace Compact, påbygget og nedhængt, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Klar

DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PG

Produktbeskrivelse

Plast, Hvid, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104877
Fuld ordrekode: 872016983767600

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Montering
    Overflade
  • Plan
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads